{"product":{"productId":"agid.5762","price":54,"name":"FEDERSPANNER MIT ABGERUNDETER SPITZEL=60 EDELSTAHL, D=4"},"currency":"CHF"}
Federspanner
mit abgerundeter Spitze
Edelstahl
- Zur Fixierung von Kleinteilen auf Mess- und Kontrollplatten
- Passend zu Säulen Edelstahl für Federspanner / Niederhalter 33262
Verkaufseinheit
54,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federspanner
Ausführung 1
mit abgerundeter Spitze
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Befestigungsbohrung
4
L=Länge
60
Ausführung
rund
RoHS
true
S
1,1
Beschreibung
Ausführung
blank.
Hinweis
Zur Fixierung von Kleinteilen auf Mess- und Kontrollplatten.
Zubehör
Säulen Edelstahl für Federspanner / Niederhalter 33262.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.