Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:1.2067.Ausführung:gehärtet und geschliffen, blank.Hinweis:Die feststehenden Zentrierspitzen sind passend zu: 33180, 33182 und 33184.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33190 Feststehende Zentrierspitzen 98,3 kB

Zeichnungen

Feststehende Zentrierspitzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1CADZub.PreisBestellen
33190-020969632 72.78 CHF
33190-0210510541 66.00 CHF
33190-0211311349 101.86 CHF