|
|
33058Messeinsätze-Set 11-teilig |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Messeinsätze Stahl, gehärtet. Aufbewahrungskästchen Kunststoff.Ausführung:brüniert.Gewindeausführung:Gewinde M2,5. Inhalt: 9 Einsätze 1 Verlängerung (Länge 30 mm) 1 Aufbewahrungskästchen DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Benennung | Ausführung 1 | Material | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
33058-01 | Messeinsatz | 11-teilig | Stahl |  | | 149.62 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|