Messeinsatz
mit Kugelspitze
Werkzeugstahl
- Anschlussgewinde M2,5 oder M4
- Gehärtet
22,04 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Messeinsatz
Ausführung 1
mit Kugelspitze
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
L=Länge
5
D
M2,5
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.