DE
Choose your Language
Benennung
Messeinsatz
Ausführung 1
mit abgerundeter Spitze
Material Grundkörper
Stahl
L=Länge
16
TYP
Spitze aus Stahl

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Spitze aus Hartmetall.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch