Messeinsatz
mit vergrößerter Planfläche
Stahl
- Anschlussgewinde M2,5
- Gehärtet
19,75 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Messeinsatz
Ausführung 1
mit vergrößerter Planfläche
Material Grundkörper
Stahl
L=Länge
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.