{"product":{"productId":"agid.5612","price":650.67,"name":"Messuhrenhalter gleitbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.
Hinweis
Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen. Messuhren siehe 32540 und 32542. Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.