Messuhrenhalter lange Ausführung mit Gewinde
33014

Messuhrenhalter lange Ausführung mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.Hinweis:Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen.
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33014 Messuhrenhalter lange Ausführung mit Gewinde 192 kB

Zeichnungen

Messuhrenhalter lange Ausführung mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1für den Tastbolzen wird mitgeliefertCADZub.PreisBestellen
33014-08125125751 Scheibe 5,3 x 14 x 11 Sechskantmutter M51 Druckfeder 216.88 CHF
33014-081801801301 Scheibe 5,3 x 14 x 11 Sechskantmutter M51 Druckfeder 286.56 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09