|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | B | B1 | B2 | Anzahl der Nuten | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
33105-16 | M16x1 | 26 | 21 | 6 | 4 | 22 | 4 |  | | 20.36 CHF | | 33105-36 | M36x1,5 | 52 | 44 | 9 | 6 | 46 | 6 |  | | 27.55 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|