{"product":{"productId":"agid.21896","price":1555.95,"name":"PRÄZ.DREIBACKENFUTTER D=100 H=48ALUMINIUM, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Präzisions-Dreibackenfutter
Aluminium
- Hohe Präzision
- Zum Innen- und Außenspannen
- Spannbacken umkehrbar
Verkaufseinheit
1.555,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Dreibackenfutter
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
A1
1-40
A2
28-66
A3
48-84
A4
68-102
D
100
D1
105,5
D2
18
D3
89
E1
20-60
E2
40-80
E3
60-100
E4
9
H
48
H1
33
H2
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Backen Stahl.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Ausführung
Grundkörper blank, Backen gehärtet, blank.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Hinweis
Diese Backenfutter sind speziell für Anforderungen bei denen eine niedrige Spannkraft aber eine hohe Präzision gefordert sind. Zum Innen- und Außenspannen von runden Werkstücken. Das Spannen des Werkstücks erfolgt durch einfaches Drehen des Spannrings von Hand oder mit dem mitgelieferten Spannhebel. Die gehärteten Spannbacken sind nach außen abgestuft und umkehrbar. Für die Umkehrung ist jede Spannbacke mit zwei Nummern gekennzeichnet. Die Nummer die auf der Spannbacke nach außen zeigt muss mit der Nummer auf dem Grundkörper übereinstimmen.
Backenfutter D=50 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=64 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=104 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 3 mm) mit Länge 12 , 18 und 24 mm.
Backenfutter D=160 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 4 mm) mit Länge 18 und 24 mm.
Die Stifte können an der Backenoberseite eingesteckt werden und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Die Stifte sind demontierbar.
Rundlauf < 0,03mm
Planlauf < 0,01 mm
Spannwiederholgenauigkeit < 0,01mm
Backenfutter D=50 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=64 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=104 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 3 mm) mit Länge 12 , 18 und 24 mm.
Backenfutter D=160 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 4 mm) mit Länge 18 und 24 mm.
Die Stifte können an der Backenoberseite eingesteckt werden und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Die Stifte sind demontierbar.
Rundlauf < 0,03mm
Planlauf < 0,01 mm
Spannwiederholgenauigkeit < 0,01mm
Zeichnungshinweis
1) Anschlussmaße für Futter 100 und 160 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.