Säule
Edelstahl
- Zur Aufnahme von Federspannern
23,76 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Säule
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Durchmesser
4
G=Gewinde
M4
L=Länge
30
L1
5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Säulen zur Aufnahme von Federspannern.
Zubehör
Federspanner 33260.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.