|
|
33250Spannkomponentensatz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungHinweis:Spannkomponentensatz für Messmikroskope und optische Messgeräte zum schnellen und flexiblen Spannen von Kleinteilen. Mit dem Set können unterschiedlichste Werkstücke wie Kunststoff-, Stanz- oder Drehteile genau positioniert und sicher gespannt werden. Die Teileklemmung, ein häufiges Problem bei Messaufgaben, ist damit weitgehend gelöst.
Basis des Spannsystems ist ein hochwertiges Spanngelenk, welches auf dem Messtisch befestigt wird. Über die integrierte Schnellwechselschnittstelle werden Spannelemente (z.B. Spann-futter oder Spannzwinge) einfach auf das Spanngelenk montiert.
Lieferung im Holzkasten.Anwendung:– Spannfutter und Prisma zur Fixierung von rotationssymmetrischen Teilen – Anschlagwinkel, Spannzwinge und Kleinteilespanner zur Klemmung von beispielsweise Blech- und BiegeteilenBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
33250-12 | 12-teilig |  | | 1'841.11 CHF | | 33250-18 | 18-teilig |  | | 2'686.51 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|