{"product":{"productId":"agid.5630","price":24.02,"name":"Tastbolzen mit Kegelkuppe"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Tastbolzen sind passend für die Messuhrenhalter 33010 bis 33016.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.