{"product":{"productId":"agid.5609","price":28.21,"name":"VERSCHRAUBUNG VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"CHF"}
Verschraubung
Vergütungsstahl
- Einfache Montage
- Für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8 mm
Verkaufseinheit
28,21 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschraubung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Abmessungen
siehe Zeichnung
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
nitrocarburiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.