{"product":{"productId":"agid.5595","price":3688.75,"name":"RUNDLAUF-PRÜFGERÄT FÜR DURCHMESSER BIS80 MM, VERSTELLBAR"},"currency":"CHF"}
Rundlauf-Prüfgerät
- Geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen
- Prüfbereich von 5 bis 80 mm
- Robuste Bauweise durch Granitsockel
- Messuhr beliebig positionierbar über den leichtgängigen Schlitten
- Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle
Verkaufseinheit
3.688,75 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundlauf-Prüfgerät
RoHS
true
Beschreibung
Hinweis
Prüfgerät geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät, in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät, in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Technische Daten
Prüfbereich von Ø 5 mm bis Ø 80 mm.
Messrollenabstand min. 29 mm, max. 89 mm.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Drehen der Messrollen über Zahnradantrieb.
Präzision der Rollen: Parallelität und Koaxialität beider Messrollen max. 2 µm.
Sockel aus Granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Messrollenabstand min. 29 mm, max. 89 mm.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Drehen der Messrollen über Zahnradantrieb.
Präzision der Rollen: Parallelität und Koaxialität beider Messrollen max. 2 µm.
Sockel aus Granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.