{"product":{"productId":"agid.24752","price":121.4,"name":"Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Hebel Polyamid.
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form A
ab
133,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form B
ab
121,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Hebel Polyamid.
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können.