Kugelrolle
Stahl
- Hervorragende Tragfähigkeit
- Leichte Richtungsänderungen
- Präzise Positionierung
133,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kugel aus Edelstahl
D1=Außendurchmesser
63
D=Durchmesser
50
H=Höhe
25
A
48
D2
6,5
DK
19
Form-Typ
mit Klemmung
H1
2
max.Belast.(kg)Kugel n. oben
120
max.Belast.(kg)Kugel n. unten
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Hebel Polyamid.
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid.
Hebel Polyamid.
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.