Kugelrolle
Mini
Edelstahl
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Vielseitig einsetzbar
61,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
B
Ausführung 1
Mini
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
C=Tragzahl (n)
100
D1=Außendurchmesser
13
D=Durchmesser
13
H1=Höhe
2
H=Höhe
16,5
L=Gewindelänge
6
Befestigungsart
Gewinde
D
13
D2
M3
DK
6,4
L
6
Beschreibung
Werkstoff
Ausführung Stahl:
Lastkugel Stahl.
Tragkugeln Stahl.
Gehäuse Stahl verzinkt.
Abdeckung Stahl verzinkt.
Ausführung Edelstahl:
Lastkugel Edelstahl.
Tragkugeln Edelstahl.
Gehäuse Edelstahl.
Abdeckung Aluminium.
Lastkugel Stahl.
Tragkugeln Stahl.
Gehäuse Stahl verzinkt.
Abdeckung Stahl verzinkt.
Ausführung Edelstahl:
Lastkugel Edelstahl.
Tragkugeln Edelstahl.
Gehäuse Edelstahl.
Abdeckung Aluminium.
Hinweis
Die Kugelrollen bestehen aus einem Gehäuse mit integrierter Lagerschale, einer Abdeckung, einer Lastkugel und mehreren Tragkugeln. Für den Einsatz in Messinstrumenten, Förderung von Material im Reinraumbereich und Miniatur-Mechanismen.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.