Kugelrolle
mit Befestigungselement
Stahl
verzinkt
- Leichte Montage und Demontage von der Funktionsseite her
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen
26,76 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
C
Ausführung 1
mit Befestigungselement
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
C=Tragzahl (n)
600
D1=Außendurchmesser
31
D=Durchmesser
24±0,1
DB=Aufnahme-Ø DB
25 +0,5
H1=Höhe
9,5
H=Höhe
21
Befestigungsart
Federclip
DK
15,8
H2
2,8
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.