Kugelrolle
mit Federelementen
Stahl
verzinkt
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Ermöglichen gleichmäßige Lastverteilung
- Vielseitig einsetzbar
- Schutz gegen Überlastung durch Endanschlag
307,07 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
C
Ausführung 1
mit Federelementen
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
C=Tragzahl (n)
2770
D1=Außendurchmesser
85
D=Durchmesser
66,4
F1=Vorspannkraft (n)
2280
F2=Endkraft (n)
2770
H1=Höhe
35,6
H=Höhe
100,5
T12=Toleranz Vorspann&Endkraft
+15 / -7,5
Befestigungsart
einpressen
DK
45
H2
24,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.