Kugelrolle
Edelstahl
blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Hohe Stabilität
22,86 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4021
C=Tragzahl (n)
250
D1=Außendurchmesser
32,1
D=Durchmesser
25,4
H1=Höhe
4,7
H=Höhe
50,2
L=Gewindelänge
20
MA=Anziehdrehmoment (nm)
15
Befestigungsart
Gewinde
D2
M8
DK
19
Beschreibung
Werkstoff
Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.