DE
Choose your Language
Benennung
Kugelrolle
Form
C
Ausführung 1
Gehäuse
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Außendurchmesser
31
D=Durchmesser
24±0,065
H1=Höhe
9,5
H=Höhe
21
Befestigungsart
einpressen
DK
15,8
H2
2,8
Tragzahl C (N)
100

Beschreibung

Werkstoff
Stahl verzinkt.
Lastkugel aus Polyamid PA 66.
Hinweis
Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch