Toleranzring
Federbandstahl
- Ermöglichen größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen
- Kugelrollen schnell und kostensparend einbaubar
7,30 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Toleranzring
Material Grundkörper
Federbandstahl
D1=Einbaumaß
102,5 +0,35
D=Durchmesser
100
Für=Tol.-ring für Kugelrollen
95156-.60
H=Einbaumaße
19
Beschreibung
Werkstoff
Federbandstahl.
Hinweis
Durch die Verwendung von Toleranzringen ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich. Die Kugelrollen können schnell und kostensparend eingebaut werden.
Zeichnungshinweis
1) Toleranzring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.