{"product":{"productId":"agid.11835","price":107.33,"name":"BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=200,B=50, GUMMI, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Bockrolle
ohne Feststellsystem
Gummi
- Räder mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
Verkaufseinheit
107,33 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material
Grundkörper
Gummi
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
H=Gesamthöhe
235
B1
75
B2
80
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
Radlagerung
Rollenlager
Tragfähigkeit
kg
400
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Räder mit Rollenlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.