{"product":{"productId":"agid.11837","price":83.28,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX,D=125, B=37, GUMMI, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Gummi
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
Verkaufseinheit
83,28 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Material
Grundkörper
Gummi
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
37
D=Rollendurchmesser
125
H=Gesamthöhe
150
A
40
B2
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
102,5
Radlagerung
Rollenlager
Tragfähigkeit
kg
200
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.