Bockrolle
ohne Feststellsystem
Stahl
- Räder mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Stahl
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
174,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
500
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
245
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.