DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
180
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
140
A
45
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
95

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch