{"product":{"productId":"agid.11840","price":380.33,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOPSTAHL, KOMP:GUMMI, D=250, B=60"},"currency":"CHF"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-top
Stahl
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Stahl
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
Verkaufseinheit
380,33 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-top
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Gummi
B=Rollenbreite
60
D=Rollendurchmesser
250
H=Gesamthöhe
295
A
82
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
207
Radlagerung
Kugellager
Tragfähigkeit
kg
700
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.