DE
Choose your Language
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
35
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
200
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
125
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment