DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
400
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
165

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment