DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
45
D=Rollendurchmesser
150
H=Gesamthöhe
190
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
135
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit kg
400

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch