Bockrolle
ohne Feststellsystem
Polyurethan
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Stahl
- Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand
- -
277,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
900
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
245
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.