{"product":{"productId":"agid.11852","price":353.59,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOPPOLYURETHAN, KOMP:STAHL, D=160, B=50"},"currency":"CHF"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-top
Polyurethan
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Stahl
- Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand
Verkaufseinheit
353,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-top
Material
Grundkörper
Polyurethan
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
160
H=Gesamthöhe
202
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
145
Radlagerung
Kugellager
Tragfähigkeit
kg
700
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.