Bockrolle
ohne Feststellsystem
Polyamid
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rad aus Polyamid, abriebfest
90,24 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
600
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
245
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Hinweis
Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.