DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
37
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
280
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
140
A
45
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
95

Beschreibung

Werkstoff
Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch