{"product":{"productId":"agid.11864","price":170.66,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOPPOLYAMID, KOMP:STAHL, D=150, B=50"},"currency":"CHF"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-top
Polyamid
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rad aus Polyamid, abriebfest
Verkaufseinheit
170,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-top
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
150
H=Gesamthöhe
197
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
140
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit
kg
400
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.