Bockrolle
ohne Feststellsystem
Polyamid
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rad aus Polyamid, abriebfest
36,62 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
32
D=Rollendurchmesser
75
F5=Tragfähigkeit kg
300
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
118
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Hinweis
Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.