DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-top
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
125
H=Gesamthöhe
165
A
45
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
107,5
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit kg
700

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.
Hinweis
Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch