DE
Choose your Language
Benennung
Aluminiumrad
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Produkttyp
mit Laufbelag
Material Grundkörper
Polyurethan
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
125
F5=Tragfähigkeit kg
350
Für=Radlagerung
Kugellager
B1
45
D1
15

Beschreibung

Werkstoff
Radkörper Aluminium-Druckguss.
Laufbelag Extrathane.
Hinweis
Diese Räder sind elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu 95028.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch