{"product":{"productId":"agid.18514","price":12.14,"name":"Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Apparate-Bockrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
ab
12,14 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Apparate-Lenkrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
ab
13,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Apparate-Lenkrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
ab
18,43 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.
Anwendung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.