Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Thermoplast
- Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Laufbelag Vollgummi, spurlos
18,43 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Ausführung 2
elektrisch leitfähig
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
19
D=Rollendurchmesser
50
F5=Tragfähigkeit kg
30
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
69
A
25
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
D2
43
R
50
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.
Anwendung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.