Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Gummi
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, spurlos
8,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Gummi
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
18
D=Rollendurchmesser
50
F5=Tragfähigkeit kg
40
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
69
A
25
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
D2
43
R
50
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.