Duroplastrad
ohne Feststellsystem
Duroplast
- Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Sehr gute Laufeigenschaften auf glatten Böden
- Temperaturbereich kurzzeitig bis +300 °C
27,04 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Duroplastrad
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Produkttyp
hitzebeständig
Material Grundkörper
Duroplast
B=Rollenbreite
38
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
200
Für=Radlagerung
Gleitlager
B1
42
D1
15,2
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF.
Ausführung
Härte 90° Shore D, schwarz.
Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m².
Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m².
Hinweis
Duroplasträder für den Hochhitzebereich mit sehr guten Laufeigenschaften auf glatten Böden.
Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der Lebensmittelindustrie.
Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden werden.
Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der Lebensmittelindustrie.
Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden werden.
Temperaturbereich
-35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.