Vollgummirad
ohne Feststellsystem
Gummi
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Geringer Rollwiderstand
- Hoher Fahrkomfort
84,45 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vollgummirad
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Produkttyp
elastisch
Material Grundkörper
Gummi
B=Rollenbreite
35
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
450
Für=Radlagerung
Kugellager
B1
60
D1
20
Beschreibung
Werkstoff
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Reifen aus Elastik-Vollgummi.
Reifen aus Elastik-Vollgummi.
Hinweis
Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und einen großen Fahrkomfort. Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C. Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen eingesetzt. Weitere Größen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.