{"product":{"productId":"agid.16505","price":137.26,"name":"HEBEROLLE MIT FESTSTELLSYSTEM,RÜCKENLOCH, D=63, B=29, H=104,POLYAMID, KOMP:ALUMINIUM"},"currency":"CHF"}
Heberolle
mit Feststellsystem
Polyamid
- Mit abgedichteter Kugellagerung
- Höhenverstellbar
Verkaufseinheit
137,26 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Heberolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Aluminium
B=Rollenbreite
29
D=Rollendurchmesser
63
H=Gesamthöhe
104
A
46
B1
-
B2
-
B3
85
Befestigungsart
Rückenloch
D1
M12x15
H1
119
L
-
L1
-
R
77,5
Radlagerung
Gleitlager
SW
65
Tragfähigkeit
kg
500
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Ausführung
Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Hinweis
Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.