{"product":{"productId":"agid.22322","price":55.49,"name":"Lenk- und Bockrollen Edelstahl mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bockrollen Edelstahl mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung
ab
55,49 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lenkrollen Edelstahl mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung
ab
85,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lenkrollen mit stop fix Edelstahl mit Polyamid-Rad, Standard-Ausführung
ab
117,54 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.