Bockrolle
ohne Feststellsystem
Polyamid
- Rostfrei
- Geringer Rollwiderstand
- Geringer Schwenkwiderstand
- Abriebfest.
- Hohe chemische Beständigkeit.
55,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Rollenbreite
32
D=Rollendurchmesser
75
F5=Tragfähigkeit kg
150
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
100
B1
60
B2
55
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.