{"product":{"productId":"agid.18262","price":90.65,"name":"POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNEGEHÄUSE, FORM:B KUGELLAGER, D=125,B=40, POLYAMID"},"currency":"CHF"}
Polyamidrad
schwere Ausführung
Polyamid
- Bruchsicher
- Schlag- und stoßfest
- Chemisch beständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95040
Verkaufseinheit
90,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Polyamidrad
Form
B
Ausführung 1
schwere Ausführung
Ausführung 2
mit Kugellagerung
Produkttyp
schwere Ausführung
Material
Grundkörper
Polyamid
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
125
B1
45
D1
20
Form-Typ
Kugellager
REACh
false
Radlagerung
Kugellager
RoHS
true
Tragfähigkeit
kg
700
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Hinweis
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu 95040.
Räder passend zu 95040.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.