|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF: