norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95025_L Lenkrolle 282 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-10100040LenkrolleKugellager36408560551009125100807686200 151.53 CHF
95025-10125040LenkrolleKugellager404085605512591501008076102,5200 153.11 CHF
95025-10150050LenkrolleKugellager6050110807515011190140105-135400 206.01 CHF
95025-10160050LenkrolleKugellager6050110807516011195140105-140400 233.38 CHF
95025-10200050LenkrolleKugellager6550110807520011235140105-165400 281.45 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie